Danfoss logo
Valve body for expansion valve, Type: TE 5

Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODF, 16 mm, Soldeer, ODF, 22 mm

067B4012

Richting: Haaks, Gebruikt in product: TE 5, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 22

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebalanceerde PoortNee
Gebruikt in productTE 5
GoedkeuringUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Ingangsgrootte [mm]16.00 mm
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
Naam onderdelenprogrammaTE 5
Onderdelen bijgevoegdSchroevenSluitringen
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE
ProducttypeTEH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Spare part (EF013237)TRUE
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]22.00 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.294 Kilogram
Netto gewicht0.261 Kilogram
Volume0.31 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428321167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm