Klepbehuizing voor expansieklep, TEH, Soldeer, ODF, 12 mm, Soldeer, ODF, 16 mm
067B4004
Richting: Haaks, Gebruikt in product: TE 5, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [mm]: 12, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [mm]: 16
067B4004
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde Poort | Nee |
| Gebruikt in product | TE 5 |
| Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Ingangsgrootte [mm] | 12.00 mm |
| Material Description | TE 5 Valve Body SA |
| Naam onderdelenprogramma | TE 5 |
| Onderdelen bijgevoegd | SchroevenSluitringen |
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Klepbehuizing voor expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TE |
| Producttype | TEH |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [mm] | 16.00 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.292 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.308 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428321099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |