Thermostatische-expansieklep, TUA, R449A
068U7290
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Intern vereffend
068U7290
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Intern vereffend |
| Goedkeuring | EACUAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/4 inch |
| Koelmiddel(en) | R449A |
| Lengte capillair [inch] | 31.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 800 mm |
| Material Description | TUA/s Therm. exp. valve |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| Naam onderdelenprogramma | TUA |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TUA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.175 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.14 Kilogram |
| Volume | 0.402 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208136 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |