Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUA

Thermostatic expansion valve, TUA, R134a/R513A

068U7211

Temperature range [°C]: -40 - 10, Pressure equalization: Internally equalized

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBi-metal: Steel/copper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStainless steel
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningInternally equalized
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Identiek product068U2212
Ingangsgrootte [inch]1/4 in
Koelmiddel(en)R134a/R513A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
MOP-punt [°C]15 °C
MOP-punt [°F]60 °F
MOP-punt [psig]MOP 55
Naam onderdelenprogrammaTUA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdBulb strap
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktTXV spare parts
Oververhitting instellingAdjustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV accessories
ProductgroepExpansion valves
ProductnaamThermostatic expansion valve
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingStraightway
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingSingle-flow
StroomrichtingindicatorLaser engraved 1-way arrow
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingSolder, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSolder, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 in
UL-goedgekeurde koelmiddelenR134aR513A
VerpakkingIndustrial pack
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.175 Kilogram
Netto gewicht0.142 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255003441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm