Danfoss logo
TUAE SW_068U1233, 068U1234, 068U1236

Thermostatische-expansieklep, TUAE, R455A

068U7100

Temperatuurbereik [°C]: -40 - -15, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R455A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTUAE/s Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
MOP-punt [°C]-10 °C
MOP-punt [°F]15 °F
MOP-punt [psig]MOP 35
Naam onderdelenprogrammaTUA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUAE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]5 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-certificeringYes
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.186 Kilogram
Netto gewicht0.151 Kilogram
Volume0.406 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162391129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm