Danfoss logo
TCAE thermostatic expansion valve

Thermostatische-expansieklep, TCAE, R448A

068U4599

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Koelmiddel(en)R448A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]45.5 bar
Max. Werkdruk [psig]660 psig
Naam onderdelenprogrammaTCA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTCAE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow met doorlaat 1-2
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR448A
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.219 Kilogram
Netto gewicht0.205 Kilogram
Volume0.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428045117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm