Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TCAE

Thermostatische-expansieklep, TCAE, R404A; R452A

068U4597

Temperatuurbereik [°C]: -40 - -5, Drukvereffening: Extern vereffend
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: TU / TC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [mm]10.00 mm
Koelmiddel(en)R404AR452A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]45.5 bar
Max. Werkdruk [psig]660 psig
MOP-punt [°C]0 °C
MOP-punt [°F]32 °F
MOP-punt [psig]MOP 65
Naam onderdelenprogrammaTCA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTCAE
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]-5 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]25 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [mm]16.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR404AR452A
Vereffeningsgrootte [mm]6 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.22 Kilogram
Netto gewicht0.201 Kilogram
Volume0.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428514002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm