Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Thermostatische-expansieklep, TUA, R404A/R507A

068U2308

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, Drukvereffening: Intern vereffend
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: TU / TC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningIntern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]1/4 inch
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Naam onderdelenprogrammaTUA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTU/TC - Thermostatic expansion valve
ProducttypeTUA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]-25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]-15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-75 °F
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR404AR507A
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.181 Kilogram
Netto gewicht0.146 Kilogram
Volume0.402 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422181873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm