Danfoss logo
TUA Orifice assembly with inlet screen and gasket

Thermostatische-expansieklep, TCAE, R454C

068U1268

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalBimetaal: staal/koper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
GoedkeuringEACLLC CDC TYSKUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]1/2 inch
Koelmiddel(en)R454C
Lengte capillair [inch]35.0 in
Lengte capillair [mm]900 mm
Material DescriptionTCAE/s Therm. exp. valve
Max. Werkdruk [bar]45.5 bar
Max. Werkdruk [psig]660 psig
Naam onderdelenprogrammaTCA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
ProducttypeTCAE
RichtingRecht
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow met doorlaat 1-2
StroomrichtingindicatorLasergravuur 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]5/8 inch
UL-goedgekeurde koelmiddelenR454C
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.196 Kilogram
Netto gewicht0.178 Kilogram
Volume0.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255280491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm