Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element voor expansieklep, TE 5, R23

067B3394

Temperatuurbereik [°C]: -90 - -55, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R23
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element BMOP
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
MOP-punt [°C]-50 °C
MOP-punt [°F]-58 °F
MOP-punt [psig]MOP 55
Naam onderdelenprogrammaTE 5
Onderdelen bijgevoegdVoelerklemPakkingSleutelO-ring
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTE 5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-55 °C
Temperature range [°C] [min]-90 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]-65 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-130 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Vereffeningsgrootte [mm]6 mm
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.56 Kilogram
Netto gewicht0.45 Kilogram
Volume2.254 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428017848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm