Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 5, WEB067B9302

Element voor expansieklep, TE 5, R404A/R507A

067B3379

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 20, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element NL
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
Naam onderdelenprogrammaTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTE 5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]70 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]15 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningSoldeer, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.514 Kilogram
Netto gewicht0.457 Kilogram
Volume1.721 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428148962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm