Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 12_067B2512, 067B3377, 067B3531

Element voor expansieklep, TE 12, R448A; R449A

067B3377

Temperatuurbereik [°C]: -40 - -15, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat9 pc
Koelmiddel(en)R448AR449A
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 12 Element NLMOP
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
MOP-punt [°C]-10 °C
MOP-punt [°F]15 °F
MOP-punt [psig]MOP 45
Naam onderdelenprogrammaTE 12
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTE 12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]5 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.625 Kilogram
Netto gewicht0.529 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.138 Liter
EAN/UPC5702428546065