Element voor expansieklep, TE 20, R404A/R507A
067B3355
Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, Drukvereffening: Extern vereffend
067B3355
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 9 pc |
| Koelmiddel(en) | R404A/R507A |
| Lengte capillair [inch] | 197.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 5000 mm |
| Material Description | TE 20 Element BMOP |
| Max. Werkdruk [bar] | 28.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 400 psig |
| MOP-punt [°C] | -20 °C |
| MOP-punt [°F] | -5 °F |
| MOP-punt [psig] | MOP 30 |
| Naam onderdelenprogramma | TE 20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Element voor expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | TE -Thermostatic expansion valve |
| Producttype | TE 20 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300 |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | -15 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -75 °F |
| Type aanduiding | Element |
| Type aansluiting drukvereffening | Flare |
| Vereffeningsgrootte [inch] | 1/4 in |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.734 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.63 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428148184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |