Danfoss logo
Thermostatic Expansion Valves (Parts Program), TE 5, 12, 55, 20

Element voor expansieklep, TE 5, R404A/R507A

067B3344

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
GoedkeuringEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]118.0 in
Lengte capillair [mm]3000 mm
Material DescriptionTE 5 Element B
Max. Werkdruk [bar]28.0 bar
Max. Werkdruk [psig]400 psig
Naam onderdelenprogrammaTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElement voor expansieklep
Productnaam SCIP-dossierTE -Thermostatic expansion valve
ProducttypeTE 5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Temperature range [°C] [max]-25 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]-15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-75 °F
Type aanduidingElement
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.568 Kilogram
Netto gewicht0.49 Kilogram
Volume1.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428148276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm