Danfoss logo
T 2, WEB068-9334

Thermostatische-expansieklep, T 2, R1234yf

068Z7487

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Intern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningIntern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R1234yf
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Naam onderdelenprogrammaT2/TE2
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ProducttypeT 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingFlare
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.306 Kilogram
Netto gewicht0.284 Kilogram
Volume0.489 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424221577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm