Thermostatische-expansieklep, TE 2, R407C
068Z3485
Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend
068Z3485
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | MessingKoper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Drukvereffening | Extern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(c) |
| Goedkeuring | EACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Identiek product | 068Z3486 |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R407C |
| Lengte capillair [inch] | 59.0 in |
| Lengte capillair [mm] | 1500 mm |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder |
| Max. Werkdruk [bar] | 34.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
| MOP-punt [°C] | 15 °C |
| MOP-punt [°F] | 60 °F |
| MOP-punt [psig] | MOP 95 |
| Naam onderdelenprogramma | T2/TE2 |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] | OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] | OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Onderdelen bijgevoegd | Voelerklem |
| Onderhoud geschikt | TXV-reserveonderdelen |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Oververhitting instelling | Instelbaar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | TXV-toebehoren |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Thermostatische-expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Producttype | TE 2 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Statische oververhitting (SS) [°C] | -2.00 °C |
| Statische oververhitting (SS) [°F] | -3.60 °F |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 10 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 50 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aansluiting drukvereffening | SOLDEER |
| Type inlaataansluiting | Flare |
| Type uitlaat aanlsuiting | SOLDEER |
| Uitgangsgrootte [mm] | 12.00 mm |
| Vereffeningsgrootte [mm] | 6 mm |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.31 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.279 Kilogram |
| Volume | 0.489 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422159384 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |