Danfoss logo
TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Thermostatische-expansieklep, TE 2, R404A/R507A

068Z3479

Temperatuurbereik [°C]: -60 - -25, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessingKoper
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Identiek product068Z3426
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
Naam onderdelenprogrammaT2/TE2
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ProducttypeTE 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingBi-flow met doorlaat 01-05
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]-25 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]-15 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-75 °F
Type aansluiting drukvereffeningSOLDEER
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingSOLDEER
Uitgangsgrootte [mm]12.00 mm
Vereffeningsgrootte [mm]6 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.305 Kilogram
Netto gewicht0.28 Kilogram
Volume0.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428032582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm