Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Thermostatische-expansieklep, TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Temperatuurbereik [°C]: -40 - -15, Drukvereffening: Extern vereffend

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalMessing
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
CategorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DrukvereffeningExtern vereffend
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(a)6(c)
GoedkeuringEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Identiek product068Z3409
Ingangsgrootte [inch]3/8 inch
Koelmiddel(en)R404A/R507A
Lengte capillair [inch]59.0 in
Lengte capillair [mm]1500 mm
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45
Max. Werkdruk [bar]34.0 bar
Max. Werkdruk [psig]500 psig
MOP-punt [°C]-10 °C
MOP-punt [°F]14 °F
MOP-punt [psig]MOP 50
Naam onderdelenprogrammaT2/TE2
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegdVoelerklem
Onderhoud geschiktTXV-reserveonderdelen
Kenmerkend
Waarde
Oververhitting instellingInstelbaar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresTXV-toebehoren
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamThermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossierT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
ProducttypeTE 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingHaaks
SCIP-dossiernr.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Statische oververhitting (SS) [°C]4.00 °C
Statische oververhitting (SS) [°F]7.20 °F
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]5 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Type aansluiting drukvereffeningFlare
Type inlaataansluitingFlare
Type uitlaat aanlsuitingFlare
Uitgangsgrootte [inch]1/2 inch
Vereffeningsgrootte [inch]1/4 in
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.325 Kilogram
Netto gewicht0.291 Kilogram
Volume0.5 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm