Handbediende regelklep, REG-SB 40, Staal
148B5605
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 40, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 40, Type inlaataansluiting: Moflas, Type uitlaat aanlsuiting: Moflas, Kv-waarde [m³/h]: 20, Max. Werkdruk [bar]: 52
148B5605
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 40.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | II |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 23.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatoppervlak [inch2] | 0.823 in² |
| Doorlaatoppervlak [mm2] | 531.0 mm² |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CECRNEACLLC CDC TYSK |
| Hals | Standard |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/2 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 40.00 mm |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Material Description | REG-SB 40 SOC ANG VALVE CAP PS52 |
| Max. Werkdruk [bar] | 52.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 754 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | REG-SA / REG-SB |
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productbeschrijving | Handregelklep |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Handbediende regelklep |
| Producttype | REG-SB 40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Haaks |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -76 °F |
| Type inlaataansluiting | Moflas |
| Type uitlaat aanlsuiting | Moflas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 1 1/2 in |
| Uitrusting | Kap |
| Ventielversie | Standaardversie |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.991 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.4 Kilogram |
| Volume | 7.524 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428474160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |