Danfoss logo
REG-SA/SB 10-65 straight

Handbediende regelklep, REG-SB 32, Staal

148B5517

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 32, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Type inlaataansluiting: NPT, Type uitlaat aanlsuiting: NPT, Kv-waarde [m³/h]: 20, Max. Werkdruk [bar]: 52

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
Afmeting uitgang aansluiting [mm]32.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]23.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.823 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]531.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCECRNEACLLC CDC TYSK
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]32.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionREG-SB 32 FPT STR VALVE CAP PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Kenmerkend
Waarde
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaREG-SA / REG-SB
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingHandregelklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamHandbediende regelklep
ProducttypeREG-SB 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingNPT
Type uitlaat aanlsuitingNPT
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/4 in
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.214 Kilogram
Netto gewicht3.89 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.524 Liter
EAN/UPC5702428474320