Danfoss logo
Hand operated regulating valve, REG 15_148G3239, 148G3578, 148G3257

Handbediende regelklep, REG-SB 25, Staal

148B5427

Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 25, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 25, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 20, Max. Werkdruk [bar]: 52

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]25.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieArt. 4, par. 3
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]23.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatoppervlak [inch2]0.823 in²
Doorlaatoppervlak [mm2]531.0 mm²
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCRNEACLLC CDC TYSK
HalsStandard
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]25.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]20.000 m³/h
Material DescriptionREG-SB 25 D ANG VALVE CAP PS52
Max. Werkdruk [bar]52.0 bar
Max. Werkdruk [psig]754 psig
Kenmerkend
Waarde
MerkSVL Flexline
Naam onderdelenprogrammaREG-SA / REG-SB
Onderhoud geschiktSVL Flexline-reserveonderdelen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresSVL Flexline-toebehoren
ProductbeschrijvingHandregelklep
ProductgroepAfsluiters en regelventielen
ProductnaamHandbediende regelklep
ProducttypeREG-SB 25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingHaaks
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max]150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 in
UitrustingKap
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.775 Kilogram
Netto gewicht3.1 Kilogram
Volume7.524 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428476720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm