Danfoss logo
HFI

Vlotterklep, HFI 050 F

148G3762

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 150, Type inlaataansluiting: Flens, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardDIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1
Afmeting uitgang aansluiting [mm]50.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieIII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]6 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]150.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Mantelvolume [l]8.20 L
Material DescriptionHFI 050 FD 150 FLOAT VALVE w. 2 ex. con.
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Meer informatie2 ext. aansl. (aftap/veref.)
Nominale cap.-condities [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominale cap.-condities [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Kenmerkend
Waarde
Nominale capaciteit R717 [kW]800.0 kW
Nominale capaciteit R717 [TR]227.0 TR
Onderhoud geschiktReserveonderdelen vlotter exp. klep
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren vlotter exp.klep
ProductbeschrijvingVlotterklep
ProductgroepRegelkleppen vloeistofniveau
ProductnaamVlotterklep
ProducttypeHFI 050 F
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 in
Ventiel constante33.58
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivermaat [mm]50.00 mm
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht47.5 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume108.199 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428412391
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm