Vlotterklep, HFI 070 FD
148G3422
Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100, Type inlaataansluiting: Flens, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.4
148G3422
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Staal |
| Aansluitstandaard | DIN 2635/2512-FEN 10220EN 1092-1 |
| Afmeting uitgang aansluiting [mm] | 50.0 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | III |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 4 in |
| Ingangaansluitingsafmeting [mm] | 100.00 mm |
| Kleur verf | Roodbruin |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Mantelvolume [gal US] | 2.17 gal |
| Mantelvolume [l] | 8.20 L |
| Material Description | HFI 070 FD 100 foat valve |
| Max. Werkdruk [bar] | 25.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 363 psig |
| Netto volume [gal US] | 1.69 gal |
| Netto volume [l] | 6.400 L |
| Nominale cap.-condities [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Nominale capaciteit R717 [kW] | 2400.0 kW |
| Nominale capaciteit R717 [TR] | 682.0 TR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen vlotter exp. klep |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren vlotter exp.klep |
| Productbeschrijving | Vlotterklep |
| Productgroep | Regelkleppen vloeistofniveau |
| Productnaam | Vlotterklep |
| Producttype | HFI 070 FD |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 176 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
| Type inlaataansluiting | Flens |
| Type uitlaat aanlsuiting | Stomplas |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 2 in |
| Ventiel constante | 100.00 |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verstuivermaat [mm] | 70.00 mm |
| Vloeistof volumebereik [gal US] [max.] | 1.22 gal |
| Vloeistof volumebereik [gal US] [min.] | 0.42 gal |
| Vloeistof volumebereik [l] [max.] | 4.6 L |
| Vloeistof volumebereik [l] [min.] | 1.6 L |
| Vloeistofgroep | 12 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 56.49 Kilogram |
| Netto gewicht | 48.49 Kilogram |
| Volume | 103.73 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |