Danfoss logo
HFI

Vlotterklep, HFI 050 F

148G3103

Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 100, Type inlaataansluiting: Flens, Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 50, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Max. Werkdruk [bar]: 25, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Netto volume [l]: 6.4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalStaal
AansluitstandaardDIN 2635/2512-FEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]50.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
CategorieIII
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]100.00 mm
Kleur verfRoodbruin
Koelmiddel(en)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Mantelvolume [gal US]2.17 gal
Mantelvolume [l]8.20 L
Material DescriptionHFI 050 FD 100 FLOAT VALVE
Max. Werkdruk [bar]25.0 bar
Max. Werkdruk [psig]363 psig
Netto volume [gal US]1.69 gal
Netto volume [l]6.400 L
Nominale cap.-condities [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Nominale cap.-condities [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Nominale capaciteit R717 [kW]800.0 kW
Nominale capaciteit R717 [TR]227.0 TR
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktReserveonderdelen vlotter exp. klep
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren vlotter exp.klep
ProductbeschrijvingVlotterklep
ProductgroepRegelkleppen vloeistofniveau
ProductnaamVlotterklep
ProducttypeHFI 050 F
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-58 °F
Type inlaataansluitingFlens
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]2 in
Ventiel constante33.58
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verstuivermaat [mm]50.00 mm
Vloeistof volumebereik [gal US] [max.]1.22 gal
Vloeistof volumebereik [gal US] [min.]0.42 gal
Vloeistof volumebereik [l] [max.]4.6 L
Vloeistof volumebereik [l] [min.]1.6 L
Vloeistofgroep12
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht53.49 Kilogram
Netto gewicht45.49 Kilogram
Volume106.772 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428344081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm