Danfoss logo
ETS 400L - 500L

Elektrische expansieklep, ETS 500L

034G3695

PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 95, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 203, Ingangsgrootte [inch]: 2 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 2 5/8 inch

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalMessing
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsAK-XM 208CEKEEKFMXC
Compatibiliteit van smeermiddelenABPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]31.330 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]85000 μH
Fasestroom (piek) [mA]283 mA
Fasestroom (RMS) [mA]200 mA
Flow-karakteristiekLineair
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringUL ErkendCECMIMCRNEACUAUKCA
Goedkeuring bestandsnaamMH7648
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangsgrootte [inch]2 1/8 inch
KijkglasJa
Koelmiddel(en)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]95 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]203 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Kv-waarde [m³/h]27.100 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionETS 500L Electric exp valve w. SG
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]50 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]4.2 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]5.5 W
Max. Werkdruk [bar]37.0 bar
Max. Werkdruk [psig]536 psig
MaxOPD bij omgekeerde spanning aansturing [psi]145 psi
MaxOPD omgekeerd [bar]10 bar
MaxOPD omgekeerd [psi]145.0 psi
MaxOPD omgekeerde aandrijving [bar]10 bar
Kenmerkend
Waarde
MaxOPD omgekeerde aandrijving [psi]145 psi
MaxOPD omgekeerde spanning aansturing [bar]10 bar
MotortypeBipolair
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominaal vermogen R1234ze [kW]1396.00 kW
Nominaal vermogen R515B [kW]1357.00 kW
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominale capaciteit R1234ze [TR]402.00 TR
Nominale capaciteit R134a [kW]1786.00 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]507.00 TR
Nominale capaciteit R513A [kW]1535.00 kW
Nominale capaciteit R513A [TR]442.00 TR
Nominale capaciteit R515B [TR]390.00 TR
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossierETS 175L-500L with sight glass
ProducttypeETS 500L
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a
Stappenmodus2-fasen volledige trap
StroomrichtingBi-flow
Type inlaataansluitingSoldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch]2 5/8 inch
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volledige rijtijd CurrDrive [s]16.7 s
Volledige rijtijd VoltDrive [s]33.3 s
Voltage [V] d.c.12.0 V
Werkstroom max. [A]0.40 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.5 Kilogram
Netto gewicht3.44 Kilogram
Volume22.788 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162875667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm