Elektrische expansieklep, ETS 500L
034G3694
PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 95, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 203, Ingangsgrootte [inch]: 2 1/8 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 2 5/8 inch
034G3694
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Bodymateriaal | Messing |
| Categorie | I |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Compatibele Danfoss-regelaars | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | ABPAGPAOPOEPVE |
| Cv-waarde [gal/min] | 31.330 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 4 pennen |
| Elektrische aansluiting | M12 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fase-inductie [µH] | 85000 μH |
| Fasestroom (piek) [mA] | 283 mA |
| Fasestroom (RMS) [mA] | 200 mA |
| Flow-karakteristiek | S-shape |
| Gebalanceerde Poort | Ja |
| Goedkeuring | UL ErkendCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA |
| Goedkeuring bestandsnaam | MH7648 |
| Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 2 1/8 inch |
| Kijkglas | Ja |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 95 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
| Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 203 °F |
| Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
| Kv-waarde [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve w. SG |
| Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 50 % RH |
| Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 4.2 W |
| Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 5.5 W |
| Max. Werkdruk [bar] | 37.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 536 psig |
| MaxOPD bij omgekeerde spanning aansturing [psi] | 145 psi |
| MaxOPD omgekeerd [bar] | 10 bar |
| MaxOPD omgekeerd [psi] | 145.0 psi |
| MaxOPD omgekeerde aandrijving [bar] | 10 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MaxOPD omgekeerde aandrijving [psi] | 145 psi |
| MaxOPD omgekeerde spanning aansturing [bar] | 10 bar |
| Motortype | Bipolair |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nominaal vermogen R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Nominaal vermogen R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Nominale cap.-condities [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nominale cap.-condities [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nominale capaciteit R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Nominale capaciteit R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Nominale capaciteit R134a [TR] | 507.00 TR |
| Nominale capaciteit R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Nominale capaciteit R513A [TR] | 442.00 TR |
| Nominale capaciteit R515B [TR] | 390.00 TR |
| Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 158 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Elektrische expansieklep |
| Productnaam SCIP-dossier | ETS 175L-500L with sight glass |
| Producttype | ETS 500L |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Richting | Recht |
| SCIP-dossiernr. | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| Stappenmodus | 2-fasen volledige trap |
| Stroomrichting | Bi-flow |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 2 5/8 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volledige rijtijd CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Volledige rijtijd VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Voltage [V] d.c. | 12.0 V |
| Werkstroom max. [A] | 0.40 A |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.53 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.516 Kilogram |
| Volume | 22.788 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787854 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |