Danfoss logo
Electric Expansion Valve ETS 175L and ETS 250L

Elektrische expansieklep, ETS 250L

034G3670

PVE, Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]: 70, Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]: 158, Ingangsgrootte [mm]: 42, Uitgangsgrootte [mm]: 42

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmateriaalKoper
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalMessing
CategorieI
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Compatibele Danfoss-regelaarsAK-XM 208CEKEEKFMCX
Compatibiliteit van smeermiddelenABMOPAGPAOPOEPVE
Cv-waarde [gal/min]15.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fase-inductie [µH]85000 μH
Fasestroom (piek) [mA]283 mA
Fasestroom (RMS) [mA]200 mA
Flow-karakteristiekS-shape
Gebalanceerde PoortJa
GoedkeuringUL ErkendCECMIMCRNEACUAUKCA
Goedkeuring bestandsnaamMH7648
GoedkeuringsbestandsnaamMH7648
Handmatige-bedieningsoptieAST-G-servicestuurprogramma
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Ingangsgrootte [mm]42.00 mm
KijkglasNee
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.]70 °C
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.]-40 °C
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.]158 °F
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.]-40 °F
Kv-waarde [m³/h]13.600 m³/h
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionETS 250L Electric exp valve I/6
Max. toegestane bedrijfscyclus [%]100 % RH
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W]6.5 W
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W]5.5 W
Max. Werkdruk [bar]37.0 bar
Max. Werkdruk [psig]536 psig
MaxOPD [bar]26.0 bar
MaxOPD [psi]377.0 psi
MaxOPD bij omgekeerde spanning aansturing [psi]174 psi
MaxOPD omgekeerde aandrijving [bar]17 bar
MaxOPD omgekeerde aandrijving [psi]247 psi
MaxOPD omgekeerde spanning aansturing [bar]12 bar
Kenmerkend
Waarde
MotortypeBipolair
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
Nominale cap.-condities [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nominale cap.-condities [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nominale capaciteit R134a [kW]702.00 kW
Nominale capaciteit R134a [TR]202.00 TR
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW]679.00 kW
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR]196.00 TR
Nominale capaciteit R407C [kW]987.00 kW
Nominale capaciteit R407C [TR]284.00 TR
Nominale capaciteit R513A [kW]603.00 kW
Nominale capaciteit R513A [TR]173.00 TR
Notitie nominale cap.-cond.Volledige slag open, normaal debiet
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen afsluiter met stappenmotor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren afsluiter met stappenmotor
ProductgroepExpansieventielen
ProductnaamElektrische expansieklep
Productnaam SCIP-dossierETS 250-800/KVS 42
ProducttypeETS 250L
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RichtingRecht
SCIP-dossiernr.b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
Stappenmodus2-fasen volledige trap
StroomrichtingBi-flow
StroomrichtingindicatorArrow embossed
Totaal aantal stappen3810 (volledige stappen)
Type inlaataansluitingSoldeer ODF
Type uitlaat aanlsuitingSoldeer ODF
Uitgangsgrootte [mm]42.00 mm
UL-certificeringYes
UL-goedgekeurde koelmiddelenR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
VerpakkingIndustriële verpakking
Vloeistofgroep2
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volledige rijtijd CurrDrive [s]12.7 s
Volledige rijtijd VoltDrive [s]25.4 s
Voltage [V] d.c.12.0 V
Weerstand [kOhm]0.1 kOhm
Werkstroom max. [A]0.50 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.86 Kilogram
Netto gewicht1.69 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162476116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm