Automatisch expansieventiel, AXV 07I3
034L4803
Ingangsgrootte [inch]: 3/8 inch, Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Uitgangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Drukbereik [bar]: 2 - 5.2
034L4803
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Bimetaal: staal/koper |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bleed [%] | 15 % RH |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaat | 07 |
| Doorlaatcapaciteiten [kW] | 5.32 kW |
| Doorlaatcapaciteiten [TR] | 1.51 TR |
| Drukbereik [bar] [Max] | 5.20 bar |
| Drukbereik [bar] [Min] | 2.00 bar |
| Drukbereik [psi] [max.] | 75.00 psi |
| Drukbereik [psi] [min.] | 29.00 psi |
| Drukvereffening | Intern vereffend |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fabrieksinstelling [psig] | 60.7 psig |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 36 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 3/8 inch |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Expansieventielen |
| Productnaam | Automatisch expansieventiel |
| Productnaam SCIP-dossier | AXV |
| Producttype | AXV 07I3 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Richting | Haaks |
| SCIP-dossiernr. | 289cdf1b-2fef-4318-a976-40ff47b6fc40 |
| Soort veer | 3 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Lasergravuur 1-richtingspijl |
| Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
| Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| UL-certificering | Yes |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.215 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.184 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008057 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |