Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 25-25

148X1433

Aansluitstandaard: ANSI B 16.22, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1-1/8 in
AansluitstandaardANSI B 16.22
AansluittypeODS
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICSH 25-25 (1" Port), 1-1/8" ODS
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]1 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 25-25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.112 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume0.007 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162706336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm