Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 25-5

148X1417

Aansluitstandaard: ANSI B 16.22, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]7/8 in
AansluitstandaardANSI B 16.22
AansluittypeODS
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICSH 25-5 (3/16" Port), 7/8" ODS
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 25-5
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5 Kilogram
Netto gewicht4.468 Kilogram
Volume26.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162694183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm