Stuurbediende servoklep, ICSH 25-5
148X1416
Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules
148X1416
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICSH 25-5 (3/16" Port), 1" SW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 3/16 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Dubbele drukregeling |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICSH 25-5 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.112 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 0.007 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663851 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |