Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 80

148X1288

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICSH 80 (3" Port), 3" BW
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingDubbele drukregeling
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
Type inlaataansluitingStomplas
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.88 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428533881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm