Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 80, 80 mm, Stomplas

027H7302

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: EN 10220, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 80, Kv-waarde [m³/h]: 82

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 10220
Afmeting uitgang aansluiting [mm]80.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]95.120 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]80.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]82.000 m³/h
Material DescriptionICSH 80 DIN
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
OpmerkingenFUNCTIEMODULE GEÏNSTALLEERD
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]3 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.695 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume20.671 Liter
EAN/UPC5702428999359