Danfoss logo
ICSH Dual Position Solenoid Valve

Stuurbediende servoklep, ICSH 32, 32 mm, Stomplas

027H3378

Type inlaataansluiting: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 32, Kv-waarde [m³/h]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Afmeting uitgang aansluiting [mm]32.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
CategorieII
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]32.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]17.000 m³/h
Material DescriptionICSH 32 ANSI
Material quality (EF001257)Other
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingServogestuurde klep
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
Kenmerkend
Waarde
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICSH 32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]1 1/4 in
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VentielversieStandaardversie
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.61 Kilogram
Netto gewicht5.792 Kilogram
Volume8.68 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428003216
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm