Danfoss logo
Pilot operated servo valve, ICS 150-DM-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 150-DM

148X1462

Connection Type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]6 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeButt weld
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productElectronic control. Regulator
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]6 in
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A
Material DescriptionICS 150-DM 6" BW CVE-L
P-poorttypeCVP-L
Poortgrootte (nominaal) [inch]6 in
Product lineIndustrial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductbeschrijvingElectronic control. regulator
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamPilot operated servo valve
ProducttypeICS 150-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingStraightway
SI-poorttypeEVM-NC
Sll-poorttypeCVE-L
Topafdekking3 function modules
Type inlaataansluitingButt weld
Type uitlaat aanlsuitingButt weld
Uitgang aansluitmaat [inch]6 in
UitrustingCap
VerpakkingSingle pack
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.004 Kilogram
Netto gewicht6.253 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm