Danfoss logo
Stuurbediende servoklep, ICS 125-DM-product-details

Stuurbediende servoklep, ICS 125-DM

148X1461

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardButt weld
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] (CVP) [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] (CVP) [min.]19.5 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]5 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]125.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L
P-poorttypeCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 125-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
SI-poorttypeEVM NC
Sll-poorttypeCVE-L
Topafdekking3 functiemodules
Uitgang aansluitmaat [inch]5 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.004 Kilogram
Netto gewicht6.253 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm