Danfoss logo
Stuurbediende servoklep, ICS 100-DM-product-details

Stuurbediende servoklep, ICS 100-DM

148X1460

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardASME B 36.10M SCHEDULE 8
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aanvullende tekst op VS-labelwith change over to constant p
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] (CVP) [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] (CVP) [min.]20.0 psig
Drukbereik [psig] (CVQ) [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] (CVQ) [min.]19.5 psig
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]19.5 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]4 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]100.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
OmschrijvingICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L
P-poorttypeCVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 100-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
SI-poorttypeEVM NC
Sll-poorttypeCVE-L
Standaard uitgang aansluitingASME B 36.10M SCHEDULE 8
Topafdekking3 functiemodules
Type inlaataansluitingStomplas
Type uitlaat aanlsuitingStomplas
Uitgang aansluitmaat [inch]4 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht54.6 Kilogram
Netto gewicht54.6 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume203.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm