Danfoss logo
Stuurbediende servoklep, ICS 80-DM-product-details

Stuurbediende servoklep, ICS 80-DM

148X1459

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardButt weld
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aanvullende tekst op VS-labelw/change over to const. press.
Afmeting uitgang aansluiting [mm]80.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]19.5 psig
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch]3 in
Ingangaansluitingsafmeting [mm]80.00 mm
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]754 psig
OmschrijvingICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
P-poort_2CVP-L
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 80-DM
RichtingRecht
SI-poorttypeEVM NC
Sll-poorttypeCVE-L
Topafdekking3 functiemodules
Uitgang aansluitmaat [inch]3 in
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht7.036 Kilogram
Netto gewicht6.253 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm