Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 40-DM

148X1440

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/2 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD
Poortgrootte (nominaal) [inch]1 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 40-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.6 Kilogram
Netto gewicht11.146 Kilogram
Volume56.285 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255031666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm