Danfoss logo
ICS1 65

Stuurbediende servoklep, ICS 50-BL

148X1414

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrisch bediende brede opening
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctiePilot operated servo valve
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 50-BL 2-1/2" BW EVM(NC) & CVPP-L pil
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingDrukverschilregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 50-BL
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.871 Kilogram
Netto gewicht12.601 Kilogram
Volume26.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162687239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm