Stuurbediende servoklep, ICS 25-5-OS
148X1408
Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules
148X1408
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Aanvullende tekst op VS-label | w/electric shut-off |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | Dubbele drukregelaar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 3/16 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Uitlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-5-OS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.237 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.202 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162446393 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |