Stuurbediende servoklep, ICS 65
148X1377
Aansluittype: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Topafdekking: Actuator
148X1377
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 5/8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.22 |
| Aansluittype | Solderen |
| Aanvullende tekst op VS-label | met elektrisch bediende brede opening |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 0.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS conn EVM(NO) & CVPP |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Drukverschilregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 65 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | Actuator |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.875 Kilogram |
| Netto gewicht | 16.843 Kilogram |
| Volume | 68.684 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |