Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 65-B

148X1336

Aansluittype: Solderen, Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Topafdekking: Actuator

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 5/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrisch bediende brede opening
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]0.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 65-B 2-5/8" ODS conn. 20" to 102 p
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 65-B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
TopafdekkingActuator
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht18.451 Kilogram
Netto gewicht16.835 Kilogram
Volume68.684 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428653718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm