Stuurbediende servoklep, ICS 65-B
148X1334
Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 1 functiemodule
148X1334
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Aanvullende tekst op VS-label | met elektrisch bediende brede opening |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 406.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 2 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Inlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 65-B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 18.948 Kilogram |
| Netto gewicht | 16.759 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |