Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 50-STD

148X1308

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aansluitmaat [in]: 2 1/2 in, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]754.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]363.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 50-STD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.877 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm