Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-5-OS

148X1269

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Aanvullende tekst op VS-labelmet elektrische afsluiting
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]406.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]58.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 25-5-OS, 3/4" SOC, 58 to 406 PSIG
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/16 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingUitlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-5-OS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.92 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428524001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm