Stuurbediende servoklep, ICS 25-15-O
148X1247
Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule
148X1247
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICS 25-15-O 3/4" SOC 20 in.HG - 102 PS |
| Poortgrootte (nominaal) [inch] | 1/2 in |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Uitlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 25-15-O |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 1 functiemodule |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.257 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |