Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 125-DM

148X1139

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]5 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]102.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]20.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 125 -DM, 5" BW , CVE-L w/ICAD
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]5 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingElektronische regelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 125-DM
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht90.75 Kilogram
Netto gewicht0.007 Kilogram
Volume1.245 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428992923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm