Stuurbediende servoklep, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, Topafdekking: 3 functiemodules
148X0977
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanvullende tekst op VS-label | met elektrisch bediende brede opening |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukbereik [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Drukbereik [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Inlaatdrukregelaar |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Stuurbediende servoklep |
| Producttype | ICS 40-B-(H)A4AB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Richting | Recht |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.078 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |