Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 100-O

148X0942

Aansluittype: Stomplas, Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Topafdekking: 3 functiemodules

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]4 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]131.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]14.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Material DescriptionICS 100-O, 4" BW, 14.8 in.Hg to 131 PSIG
Kenmerkend
Waarde
Poortgrootte (nominaal) [inch]4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingUitlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 100-O
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking3 functiemodules
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht54.942 Kilogram
Netto gewicht54 Kilogram
Volume1.245 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428929219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm